Șaibă oțel de călire 07375-10-30
- Conectare optimizată
- Previne intruziunea
Unitatea de vânzare
7,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
30
H=înălțime
4
D1
5,5
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
Șaibe din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Șaiba pentru șurubul conic este o componentă care poate fi utilizată la fabricarea sculelor și a matrițelor. Poate fi utilizată pentru a optimiza conexiunea dintre un șurub conic și piesa de prelucrat, asigurând stabilitate, aliniere și rezistență la fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.