Șaibă pentru țevi de ghidare oțel de călire 07375-12-143
- Ghidaj optimizat
- Stabilitate și aliniere
- Adaptabilitate
Unitatea de vânzare
6,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
pentru țevi de ghidare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
14
H=înălțime
3
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
6,2
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
Șaibe din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Șaibele pentru tuburile de ghidare pot fi utilizate la fabricarea sculelor și a matrițelor. Șaiba este utilizată pentru a optimiza funcționalitatea, stabilitatea și precizia tuburilor de ghidare, a sculelor sau a matrițelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.