Washer for guide tube mild steel 07375-12-184
- Ghidaj optimizat
- Stabilitate și aliniere
- Adaptabilitate
Sales unit
6,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
Version 1
for guide tube
Main
material
mild steel
D=diameter
18
H=Height
4
D1
8,5
Steel code
1.7139
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
Description
Material
Șaibe din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Șaibele pentru tuburile de ghidare pot fi utilizate la fabricarea sculelor și a matrițelor. Șaiba este utilizată pentru a optimiza funcționalitatea, stabilitatea și precizia tuburilor de ghidare, a sculelor sau a matrițelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.