text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă de siguranță
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
natural
D1=diametru interior
4,3
D2=Diametrul exterior
10
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
0,5
Tip montaj
Gaură
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
Poliamidă.
Version
alb.
Note
Șaibele au rol de amortizare a vibrațiilor și, printre altele, asigură conexiunea șuruburilor în timpul preasamblării.
De asemenea, șaibele protejează suprafața împotriva deteriorării.
Se potrivește numai pentru filete cu degajare, de exemplu pentru șuruburi inelare.
Application
Apăsați sau rotiți șaibele peste filet.
Attention
Atunci când se utilizează șaibe cu șuruburi cu ochi, forțele specificate ale șuruburilor cu ochi nu pot fi garantate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought