text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Retaining washer
Product type
washer
Main material
polyamide
Main colour
natural
D1=Internal diameter
8,4
D2=Outside diameter
20
G=thread / for thread
M10
H=Height
1
Kind of fastening
bore
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
Description

Material
Poliamidă.
Version
alb.
Note
Șaibele au rol de amortizare a vibrațiilor și, printre altele, asigură conexiunea șuruburilor în timpul preasamblării.
De asemenea, șaibele protejează suprafața împotriva deteriorării.
Se potrivește numai pentru filete cu degajare, de exemplu pentru șuruburi inelare.
Application
Apăsați sau rotiți șaibele peste filet.
Attention
Atunci când se utilizează șaibe cu șuruburi cu ochi, forțele specificate ale șuruburilor cu ochi nu pot fi garantate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought