Șaibă de siguranță poliamidă natural 07306-12
- Amortizare vibrații
- Protejează suprafața împotriva deteriorării
- Captiv
Unitatea de vânzare
0,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă de siguranță
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
natural
D1=diametru interior
9,8
D2=Diametrul exterior
20
G= fir / pentru fir
M12
H=înălțime
1
Tip montaj
Gaură
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
Poliamidă.
Version
alb.
Note
Șaibele au rol de amortizare a vibrațiilor și, printre altele, asigură conexiunea șuruburilor în timpul preasamblării.
De asemenea, șaibele protejează suprafața împotriva deteriorării.
Se potrivește numai pentru filete cu degajare, de exemplu pentru șuruburi inelare.
De asemenea, șaibele protejează suprafața împotriva deteriorării.
Se potrivește numai pentru filete cu degajare, de exemplu pentru șuruburi inelare.
Application
Apăsați sau rotiți șaibele peste filet.
Attention
Atunci când se utilizează șaibe cu șuruburi cu ochi, forțele specificate ale șuruburilor cu ochi nu pot fi garantate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.