Șaibă formă înaltă oțel inoxidabil A2 lucios 07305-05-1220
- Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4
Unitatea de vânzare
10,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
formă înaltă
DIN
DIN 7349
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M22
D1
23
D2
50
H
8
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel zincat sau lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Șaibele pentru șuruburi cu manșoane de strângere grele sunt standardizate conform DIN. Sunt adecvate pentru șuruburi prelucrate cu manșoane de strângere grele, cu grosime specială.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.