text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
Varianta 1
formă înaltă
DIN
DIN 7349
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M6
D1
6,4
D2
17
H
3
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel zincat sau lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Șaibele pentru șuruburi cu manșoane de strângere grele sunt standardizate conform DIN. Sunt adecvate pentru șuruburi prelucrate cu manșoane de strângere grele, cu grosime specială.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought