Washer high form steel bright 07305-05-270
- Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4
Unitatea de vânzare
4,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
formă înaltă
DIN
DIN 7349
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M27
D1
28
D2
60
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
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel galvanised or bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
Washers for bolts with heavy-duty clamping sleeves are DIN standard washers. They are suitable for bolts that are machined with heavy-duty clamping sleeves, as they are exceptionally thick.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.