Șaibă aluminiu eloxat 07320-208
- Putere crescută
- Pentru cerințe de forță ridicate
Unitatea de vânzare
2,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
DIN
DIN 6340
Tipul de formă
răsucit
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
D1=diametru interior
8,4
D2=Diametrul exterior
23
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
4
Tip montaj
Gaură
pentru
șurub
M8
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
Oțel sau EN AW-7022.
Version
Oțel: perforat, presat și călit și revenit la o rezistență de 1200 – 1400 N/mm², negru.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.