Șaibă oțel călit 07320-18
- Putere crescută
- Pentru cerințe de forță ridicate
Sales unit
1,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
DIN
DIN 6340
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered
D1=Internal diameter
19
D2=Outside diameter
45
G=thread / for thread
M18
H=Height
6
Kind of fastening
bore
Version
steel
for
screw
M18
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
Description
Material
Oțel sau EN AW-7022.
Version
Oțel: perforat, presat și călit și revenit la o rezistență de 1200 – 1400 N/mm², negru.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.