text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
DIN
DIN 6340
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit
D1=diametru interior
23
D2=Diametrul exterior
50
G= fir / pentru fir
M22
H=înălțime
5,6
Tip montaj
Gaură
Variantă
oțel
pentru șurub
M22
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
Oțel sau EN AW-7022.
Version
Oțel: perforat, presat și călit și revenit la o rezistență de 1200 – 1400 N/mm², negru.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem