Șaibă oțel călit 07320-30
- Putere crescută
- Pentru cerințe de forță ridicate
Unitatea de vânzare
5,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
DIN
DIN 6340
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit
D1=diametru interior
31
D2=Diametrul exterior
68
G= fir / pentru fir
M30
H=înălțime
10
Tip montaj
Gaură
Variantă
oțel
pentru
șurub
M30
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
Oțel sau EN AW-7022.
Version
Oțel: perforat, presat și călit și revenit la o rezistență de 1200 – 1400 N/mm², negru.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Oțel răsucit: lustruit.
Aluminiu răsucit eloxat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.