Inel de siguranță pentru gaură oțel inoxidabil lucios 07331-451751
- Elemente de siguranță pentru foraje
- Transmisia de forțe axiale ridicate
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
2,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de siguranță
Varianta 1
pentru gaură
DIN
DIN 472
Tip de produs
Inel
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
45
H=înălțime
1,75
A
6,2
B
4,3
Corp bază cheie din oțel
1.4122
D2
47,5
D3
48,5
D4
32
D5
2,5
M
1,85
UNSPSC Code
31161712
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
Oțel de arcuri sau oțel inoxidabil 1.4122.
Version
Oțel de arcuri lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inelele de reținere DIN 472 sunt elemente de siguranță pentru găuri cu utilizare universală. Acestea pot transmite forțe axiale mari între elementul utilajului (de exemplu, rulmentul) și canelura în care este montat inelul.
Drawing reference
1) Spațiu de instalare
2) În conformitate cu standardul DIN, varianta deschiderii nu trebuie să corespundă neapărat figurii D1≤9mm. Dimensiunile indicate în tabel sunt decisive.
2) În conformitate cu standardul DIN, varianta deschiderii nu trebuie să corespundă neapărat figurii D1≤9mm. Dimensiunile indicate în tabel sunt decisive.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.