text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Circlip
Version 1
for bores
DIN
DIN 472
Product type
ring
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=For diameter
8
H=Height
0,8
A
2,4
B
1,1
D2
8,4
D3
8,7
D4
3
D5
1
M
0,9
UNSPSC Code
31161712
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
Description

Material
Oțel de arcuri sau oțel inoxidabil 1.4122.
Version
Oțel de arcuri lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inelele de reținere DIN 472 sunt elemente de siguranță pentru găuri cu utilizare universală. Acestea pot transmite forțe axiale mari între elementul utilajului (de exemplu, rulmentul) și canelura în care este montat inelul.
Drawing reference
1) Spațiu de instalare

2) În conformitate cu standardul DIN, varianta deschiderii nu trebuie să corespundă neapărat figurii D1≤9mm. Dimensiunile indicate în tabel sunt decisive.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought