Inel de siguranță pentru gaură oțel lucios 07331-121000
- Elemente de siguranță pentru foraje
- Transmisia de forțe axiale ridicate
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
0,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de siguranță
Varianta 1
pentru gaură
DIN
DIN 472
Tip de produs
Inel
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
12
H=înălțime
1
A
3,4
B
1,7
D2
12,5
D3
13
D4
4,9
D5
1,5
M
1,1
UNSPSC Code
31161712
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
Spring steel or 1.4122 stainless steel.
Version
Spring steel bright.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
DIN 472 circlips are retaining rings which are mounted in a groove in a bore. They can withstand high axial forces between machine elements (e.g. bearings) and the groove in the ID in which the ring is mounted.
Drawing reference
1) Installation space
2) According to DIN standards, the opening does not necessarily have to correspond to D1≤9mm as illustrated. The dimensions given in the table are decisive.
2) According to DIN standards, the opening does not necessarily have to correspond to D1≤9mm as illustrated. The dimensions given in the table are decisive.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.