text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Disc pivotant
Varianta 1
cu șurub cu guler
B
32
C
24
D
8
E
8
F
6
G
M6
J
14
SW
5
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
Description

Material
Pivotați inserția discului din oțel.
Șurub cu colier din oțel călit și călit.
Version
Disc pivotant, călit și lustruit.
Șurub cu flanșă călit și lustruit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem