text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc pivotant
Varianta 1
cu șurub cu guler
B
40
C
27
D
10
E
10
F
8
G
M8
J
19
SW
6
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
Pivotați inserția discului din oțel.
Șurub cu colier din oțel călit și călit.
Version
Disc pivotant, călit și lustruit.
Șurub cu flanșă călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem