Priză sferică și priză conică combinat oțel întărit 07420-10-161
- Montare rapidă și ușoară
- Captiv
- Interval de pivotare max. 4°
Unitatea de vânzare
9,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Priză sferică și priză conică
Varianta 1
combinat
DIN
similar DIN 6319
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
călit
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
73
D1
17
D2
19,7
D3
32
G
M16
H
17
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Șaibă sferică din oțel de cementare călit, adâncime de călire min. 0,2 mm.
Soclu conic din oțel călit.
Soclu conic din oțel călit.
Note
Șaiba sferică și scaunul conic formează o unitate ferm conectată și captivă. Montare rapidă și ușoară.
Înălțimea totală este mai mare decât cea a pieselor individuale, conform DIN 6319.
Înălțimea totală este mai mare decât cea a pieselor individuale, conform DIN 6319.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.