text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Priză sferică și priză conică
Varianta 1
combinat
DIN
similar DIN 6319
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
călit
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
269
D1
31
D2
36,9
D3
60
G
M30
H
31,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Șaibă sferică din oțel de cementare călit, adâncime de călire min. 0,2 mm.
Soclu conic din oțel călit.
Note
Șaiba sferică și scaunul conic formează o unitate ferm conectată și captivă. Montare rapidă și ușoară.
Înălțimea totală este mai mare decât cea a pieselor individuale, conform DIN 6319.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem