Priză sferică și priză conică combinat oțel inoxidabil A2 07420-10-082
- Montare rapidă și ușoară
- Captiv
- Interval de pivotare max. 4°
Sales unit
€8.56
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
spherical washer and conical seat
Version 1
combined
DIN
similar to DIN 6319
Main
material
stainless steel A2
Component
material
stainless steel A2
D1
8,4
D2
9,7
D3
17
G
M8
H
8,5
Load rating
max. kN
(static load only)
12
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Șaibă sferică din oțel de cementare călit, adâncime de călire min. 0,2 mm.
Soclu conic din oțel călit.
Soclu conic din oțel călit.
Note
Șaiba sferică și scaunul conic formează o unitate ferm conectată și captivă. Montare rapidă și ușoară.
Înălțimea totală este mai mare decât cea a pieselor individuale, conform DIN 6319.
Înălțimea totală este mai mare decât cea a pieselor individuale, conform DIN 6319.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.