Șaibă oțel inoxidabil lucios 07375-10520
- Fixare axială și securizare pentru roți manuale și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Șaibe de oțel ca omolog al magneților
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
1,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
5,3
D2=Diametrul exterior
20
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
3,5
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D3
10
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Împreună cu un șurub cu cap plat DIN EN ISO 2009 sau DIN EN ISO 10642, șaibele sunt utilizate pe partea frontală a capetelor arborelui pentru fixarea axială și asigurarea volanelor și manivelelor cu o canelură.
Șaibele pot fi utilizate cu volanele 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 și manivelele 06500, 06502.
Șaibele pot fi folosite ca piese înlocuitoare pentru magneți.
Șaibele pot fi utilizate cu volanele 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 și manivelele 06500, 06502.
Șaibele pot fi folosite ca piese înlocuitoare pentru magneți.
Drawing reference
D3 = pentru șuruburi cu locașuri ghimpate ISO 2009 și ISO 10642
1) Șurub cu cap rotunjit ISO 2009 și ISO 10642
2) Șaibă
3) volan de mână
4) Arbore
1) Șurub cu cap rotunjit ISO 2009 și ISO 10642
2) Șaibă
3) volan de mână
4) Arbore
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.