text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
6,4
D2=Diametrul exterior
52
G= fir / pentru fir
M6
H=înălțime
6
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D3
12
Tip montaj
Gaură
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
Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Împreună cu un șurub cu cap plat DIN EN ISO 2009 sau DIN EN ISO 10642, șaibele sunt utilizate pe partea frontală a capetelor arborelui pentru fixarea axială și asigurarea volanelor și manivelelor cu o canelură.

Șaibele pot fi utilizate cu volanele 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 și manivelele 06500, 06502.

Șaibele pot fi folosite ca piese înlocuitoare pentru magneți.
Drawing reference
D3 = pentru șuruburi cu locașuri ghimpate ISO 2009 și ISO 10642

1) Șurub cu cap rotunjit ISO 2009 și ISO 10642
2) Șaibă
3) volan de mână
4) Arbore
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem