text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Ștecăr rabatabil
DIN
similar DIN 11023
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=Diametru
7,5 +0,3/-0,2
L=lungime
42
B max.
52
B1 max.
15
B2 max.
9
B3
15
D1 min.
3,6
Dimensiune nominală
8x42
H max.
22
UNSPSC Code
31161604
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
Description

Material
Oțel.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Note
Știfturile de fixare sunt folosite, printre altele, pentru a asigura șuruburile, țevile și tijele. Știfturile de fixare pot fi asamblate și demontate manual într-un timp foarte scurt, fără unelte suplimentare.
Aspectul știfturilor de fixare poate diferi cel reprezentat în desen și în figură.
Mărimea nominală 21x45 este, de preferință, pentru elementele de racordare ale aparatelor cu montare în trei puncte.
La dimensiunea B max., etrierul cu arc trebuie să poată fi pliat fără obstacole peste ax sau arbore.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem