text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ștecăr rabatabil
DIN
similar DIN 11023
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=Diametru
9,5 +0,3/-0,2
L=lungime
45
B max.
52
B1 max.
15
B2 max.
12
B3
15
D1 min.
3,6
Dimensiune nominală
10x45
H max.
22
UNSPSC Code
31161604
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
Oțel.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Note
Știfturile de fixare sunt folosite, printre altele, pentru a asigura șuruburile, țevile și tijele. Știfturile de fixare pot fi asamblate și demontate manual într-un timp foarte scurt, fără unelte suplimentare.
Aspectul știfturilor de fixare poate diferi cel reprezentat în desen și în figură.
Mărimea nominală 21x45 este, de preferință, pentru elementele de racordare ale aparatelor cu montare în trei puncte.
La dimensiunea B max., etrierul cu arc trebuie să poată fi pliat fără obstacole peste ax sau arbore.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem