Ștecăr rabatabil oțel galvanizat zincat 07337-10-12X55
- Pentru fixarea șuruburilor, conductelor, tijelor etc.
- Ușor și rapid de atașat și detașat
- Refolosibil
Unitatea de vânzare
1,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ștecăr rabatabil
DIN
similar DIN 11023
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=Diametru
11 ±0,5
L=lungime
55
B
max.
60
B1
max.
15
B2
max.
14
B3
15
D1
min.
4
Dimensiune nominală
12x55
H
max.
22
UNSPSC Code
31161604
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
Oțel.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Note
Știfturile de fixare sunt folosite, printre altele, pentru a asigura șuruburile, țevile și tijele. Știfturile de fixare pot fi asamblate și demontate manual într-un timp foarte scurt, fără unelte suplimentare.
Aspectul știfturilor de fixare poate diferi cel reprezentat în desen și în figură.
Mărimea nominală 21x45 este, de preferință, pentru elementele de racordare ale aparatelor cu montare în trei puncte.
La dimensiunea B max., etrierul cu arc trebuie să poată fi pliat fără obstacole peste ax sau arbore.
Aspectul știfturilor de fixare poate diferi cel reprezentat în desen și în figură.
Mărimea nominală 21x45 este, de preferință, pentru elementele de racordare ale aparatelor cu montare în trei puncte.
La dimensiunea B max., etrierul cu arc trebuie să poată fi pliat fără obstacole peste ax sau arbore.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.