Șurub cu cap sferic oțel inoxidabil A4 polișat 07175-02-04X12
- Adecvat în special pentru sectorul igienei
- Suprafața polizată Ra 0,8 µm asigură o curățare ușoară
- Material: oțel inoxidabil 1.4404, foarte bună rezistență la coroziune
Unitatea de vânzare
5,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap sferic
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
polișat
D=filet
M4
G= fir / pentru fir
M4
L=lungime
12
SW = lățimea cheii
6
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
11
K
3
R1
6,7
T
1
Tip ambalaj
Produse în vrac
Tip montaj
dublă
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
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Element optim de îmbinare pentru fixarea tabelor de căptușeală, a capacelor din plexiglas etc. Suprafața de contact a gulerului peste medie și decuparea de pe tija filetată asigură o distribuție uniformă și fără tensiuni a forței pe suprafața respectivă. În plus, înălțimea capului și, prin urmare, orice margini de interferență, sunt menținute cât mai jos posibil. Transmisia se face printr-o cheie fixă cu două muchii.
Suprafața șurubului cu cap sferic este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Suprafața are o adâncime de rugozitate Ra de 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Suprafața șurubului cu cap sferic este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Suprafața are o adâncime de rugozitate Ra de 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Accessory
Pentru strângerea fără deteriorare și desfacerea șuruburilor recomandăm cheia fixă în combinație cu atașamentul de protecție (96661-03).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.