Șurub cu cap sferic oțel inoxidabil A4 polișat 07175-02-08X16
- Adecvat în special pentru sectorul igienei
- Suprafața polizată Ra 0,8 µm asigură o curățare ușoară
- Material: oțel inoxidabil 1.4404, foarte bună rezistență la coroziune
Sales unit
7,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cu cap sferic
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
polișat
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
13
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
20
K
5
R1
13
T
1,5
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
dublă
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Element optim de îmbinare pentru fixarea tabelor de căptușeală, a capacelor din plexiglas etc. Suprafața de contact a gulerului peste medie și decuparea de pe tija filetată asigură o distribuție uniformă și fără tensiuni a forței pe suprafața respectivă. În plus, înălțimea capului și, prin urmare, orice margini de interferență, sunt menținute cât mai jos posibil. Transmisia se face printr-o cheie fixă cu două muchii.
Suprafața șurubului cu cap sferic este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Suprafața are o adâncime de rugozitate Ra de 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Suprafața șurubului cu cap sferic este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Suprafața are o adâncime de rugozitate Ra de 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Accessory
Pentru strângerea fără deteriorare și desfacerea șuruburilor recomandăm cheia fixă în combinație cu atașamentul de protecție (96661-03).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.