text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball head screw
Product type
screw
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
40
SW=key width
13
D1
20
K
5
Kind of fastening
two flats
R1
13
Steel code
1.4404
T
1,5
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note
Element optim de îmbinare pentru fixarea tabelor de căptușeală, a capacelor din plexiglas etc. Suprafața de contact a gulerului peste medie și decuparea de pe tija filetată asigură o distribuție uniformă și fără tensiuni a forței pe suprafața respectivă. În plus, înălțimea capului și, prin urmare, orice margini de interferență, sunt menținute cât mai jos posibil. Transmisia se face printr-o cheie fixă cu două muchii.
Suprafața șurubului cu cap sferic este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Suprafața are o adâncime de rugozitate Ra de 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Accessory
Pentru strângerea fără deteriorare și desfacerea șuruburilor recomandăm cheia fixă în combinație cu atașamentul de protecție (96661-03).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem