text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap sferic
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
19
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
27
K
7,5
R1
16,3
T
1,5
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
dublă
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
Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note
Element optim de îmbinare pentru fixarea tabelor de căptușeală, a capacelor din plexiglas etc. Suprafața de contact a gulerului peste medie și decuparea de pe tija filetată asigură o distribuție uniformă și fără tensiuni a forței pe suprafața respectivă. În plus, înălțimea capului și, prin urmare, orice margini de interferență, sunt menținute cât mai jos posibil. Transmisia se face printr-o cheie fixă cu două muchii.
Suprafața șurubului cu cap sferic este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Suprafața are o adâncime de rugozitate Ra de 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Accessory
Pentru strângerea fără deteriorare și desfacerea șuruburilor recomandăm cheia fixă în combinație cu atașamentul de protecție (96661-03).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem