text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap sferic
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
30
SW = lățimea cheii
24
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
36
K
9
R1
23
T
1,5
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
dublă
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
Stainless steel 1.4404.

Version
Polished.
Note
Ideal elements for fastening cladding panels, Plexiglas covers etc. The oversized flange and the thread undercut ensure a stress-free, uniform force distribution on the respective surfaces. Projecting edges are kept to a minimum by the head height being kept as low as possible. An open-end spanner is used to screw the fastener in.
The surface of the ball head screw is polished and, with regard to design optimised for the use in hygienic environments. The surface is polished to a surface finish of less than Ra 0.8 µm. Dirt and residue from products or cleaners seldom adheres and easy cleaning is ensured.
Accessory
For damage-free tightening and loosening of the screw we recommend the open-end spanners together with the protective caps (96661-03).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought