Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel gol (negru) 07160-806X20
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
Unitatea de vânzare
0,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
20
SW = lățimea cheii
5
Clasa de rezistență
8.8
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,25
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
0,45
DK
10
K
6
L1
7
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).
Siguranță pentru filet din nailon.
Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, negru.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.