text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
10
Clasa de rezistență
8.8
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,9
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
1,8
DK
18
K
12
L1
12
Lg max.
5,25
Ls min.
0
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).

Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, negru.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem