text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M4
G= fir / pentru fir
M4
L=lungime
10
SW = lățimea cheii
3
Clasa de rezistență
70
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,22
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,15
DK
7
K
4
L1
5
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).

Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, negru.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem