Șurub cilindric cu cap hexalobular oțel galvanizat zincat 07160-02-405X12
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu cap hexalobular
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14579
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
12
TX=acționare internă
25
Clasa de rezistență
8.8
DK
8,5
K
5
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
Tip montaj
hexalobular socket
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.