text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexalobular socket
Version 2
low head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Product type
screw
Main material
steel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=Thread
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=Length
10
TX=acționare internă
30
DK
10
Grade
8.8
K
4,4
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg max.
2
Ls min.
0
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem