text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu cap hexalobular
Varianta 2
cap redus
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
20
TX=acționare internă
25
Clasa de rezistență
70
DK
8,5
K
3,65
Lg max.
1,6
Ls min.
0
Tip montaj
hexalobular socket
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem