Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel inoxidabil A2 lucios 07161-104X16
- Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4
- Netratat
Unitatea de vânzare
0,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cap redus
DIN
DIN 6912
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M4
G= fir / pentru fir
M4
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
3
Clasa de rezistență
70
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg
max.
3,5
Ls
min.
1,4
T
1,48
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.