text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cap redus
DIN
DIN 6912
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
10
Clasa de rezistență
70
D1
6
DK
18
K
7,5
Lg max.
30
Ls min.
21,5
T
3,85
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description

Material
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought