Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel inoxidabil A4 lucios 07161-610X25
- Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4
- Netratat
Sales unit
2,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cap redus
DIN
DIN 6912
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M10
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
70
D1
5
DK
16
K
6,5
Lg
max.
8
Ls
min.
3,5
T
3,35
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description
Material
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.