text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
cap redus
DIN
DIN 6912
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
100
SW = lățimea cheii
14
Clasa de rezistență
8.8
D1
8
DK
24
K
10
Lg max.
62
Ls min.
52
T
5,35
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought