Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel galvanizat zincat 07160-406X18
Unitatea de vânzare
0,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
18
SW=key width
5
DK
10
Grade
8.8
K
6
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3
Ls
min.
0
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Note
M18 as per DIN 912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.