Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel galvanizat zincat 07160-410X16
Sales unit
0,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
8.8
DK
16
K
10
Lg
max.
4,5
Ls
min.
0
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description
Material
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Note
M18 as per DIN 912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.