text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
80
Clasa de rezistență
8.8
DK
8,5
E
4,58
K
5
Lg max.
58
Ls min.
54
SW
4
T
2,5
Tip montaj
Locaș hexagonal
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Note
M18 as per DIN 912.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem