Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel gol (negru) 07160-06X45
Unitatea de vânzare
0,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
45
SW = lățimea cheii
5
Clasa de rezistență
8.8
DK
10
E
5,72
K
6
Lg
max.
21
Ls
min.
16
T
3
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Note
M18 as per DIN 912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.