text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
40
SW = lățimea cheii
14
Clasa de rezistență
12.9
DK
24
E
16
K
16
Lg max.
6
Ls min.
0
T
8
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description

Material
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Note
M18 as per DIN 912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought