Socket head screw with hexagon socket steel bright (black) 07160-308X30
Unitatea de vânzare
0,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
30
SW=key width
6
DK
13
Grade
10.9
K
8
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
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
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Note
M18 as per DIN 912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.