Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel inoxidabil A2 lucios 07160-1025X12
Unitatea de vânzare
0,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M2,5
G= fir / pentru fir
M02,5
L=lungime
12
SW = lățimea cheii
2
Clasa de rezistență
70
DK
4,5
E
2,3
K
2,5
Lg
max.
1,35
Ls
min.
0
T
1,1
Tip montaj
Locaș hexagonal
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.