Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel inoxidabil A2 lucios 07160-105X70
Sales unit
0,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
70
Clasa de rezistență
70
DK
8,5
E
4,58
K
5
Lg
max.
48
Ls
min.
44
SW
4
T
2,5
Tip montaj
Locaș hexagonal
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Material
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.