Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel inoxidabil A2 lucios 07160-105X80
Unitatea de vânzare
0,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
80
DK
8,5
E
4,58
Grade
70
K
5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
58
Ls
min.
54
SW
4
T
2,5
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.